Semikron Danfoss logo

230B1931

SKD 146/16-L140 T4

SEMIPONT 6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)140 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPONT
GehäuseSEMIPONT 6
Abmessungen (LxBxH)100x45x17
TechnologieBridge
FeaturesCompact designTwo screws mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High surge currentsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteDC drivesControlled filed rectifiers for DC motorsControlled battery charger
Ehemalige Teilenummer07916670
Stoßstrom (A)1250 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.11 Kilogramm
Nettogewicht0.09 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm