230B1930
SKD 146/12-L140 T4
SEMIPONT 6
230B1930
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 140 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPONT |
| Gehäuse | SEMIPONT 6 |
| Abmessungen (LxBxH) | 100x45x17 |
| Technologie | Bridge |
| Eigenschaften | Compact designTwo screws mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High surge currentsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | DC drivesControlled filed rectifiers for DC motorsControlled battery charger |
| Ehemalige Teilenummer | 07916660 |
| Stoßstrom (A) | 1250 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.11 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.09 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |