230B1808
SKD 145/18
SEMIPONT 5
230B1808
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 140 A |
| Spannung | 1800 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPONT |
| Gehäuse | SEMIPONT 5 |
| Abmessungen (LxBxH) | 81x46x17 |
| Technologie | Bridge |
| Features | Compact designTwo screws mountingHeat transfer and isolation through direct copper board (low R<sub>th</sub> )Low resistance in steady-state and high reliabilityHigh surge currentsUL -recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | DC and AC drivesControlled field rectifier for DC motorsControlled battery charger |
| Ehemalige Teilenummer | 07908630 |
| Stoßstrom (A) | 1700 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.09 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.075 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |