Semikron Danfoss logo

230B1173

SKCH 40/08

SEMIPONT 2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)40 A
Spannung800 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPONT
GehäuseSEMIPONT 2
Abmessungen (LxBxH)65x48x36
TechnologieBridge
FeaturesFully controlled single phase bridge rectifierRobust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage to 1600VHigh surge currentsEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteFor DC drives with a fixed direction of rotationControlled field rectifiers for DC motorsControlled battery charger rectifiers
Ehemalige Teilenummer07187232
Stoßstrom (A)400 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.16 Kilogramm
Nettogewicht0.16 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm