Semikron Danfoss logo

230B1305

SKCH 28/16

SEMIPONT 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)28 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPONT
GehäuseSEMIPONT 1
Abmessungen (LxBxH)63x32x22
TechnologieBridge
FeaturesSturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteControllable single phase rectifierDC power suppliesDC motor controllersDC motor field controllers
Ehemalige Teilenummer07603760
Stoßstrom (A)280 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.068 Kilogramm
Nettogewicht0.062 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm