34544921
SKCD 9 C 060 I HD auf Frame
FWD CAL High Density
34544921
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 30 A |
| Stoßstrom (A) | 160 A |
| Spannung | 600 V |
| Chip Technologie | FWD CAL High Density |
| Features | high current densityeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggednesscompatible to thick wire bondingcompatible to standard solder processes |
| Typische Anwendungsgebiete | freewheeling diode for IGBT |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.04 Gramm |
| Nettogewicht | 0.01 Gramm |