Semikron Danfoss logo

34727421

SKCD 81 C 120 I4F auf Frame

FWD CAL I4 Fast

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)150 A
Stoßstrom (A)900 A
Spannung1200 V
Chip TechnologieFWD CAL I4 Fast
Featuresmax. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.43 Gramm
Nettogewicht0.05 Gramm