Semikron Danfoss logo

34855121

SKCD 71 C170I4FV1R

FWD CAL I4 Fast

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Chip TechnologieFWD CAL I4 Fast
Eigenschaftenmax. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses
HerkunftslandGermany
ProduktstatusIn Production New
Spannung1700 V
Stoßstrom (A)720 A
Stromstärke (A)130 A
TypFWD CAL I4 Fast
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.39 Gramm
Nettogewicht0.05 Gramm