34860121
SKCD 56 C170I4FV1
FWD CAL I4 Fast
34860121
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Chip Technologie | FWD CAL I4 Fast |
| Eigenschaften | max. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 1700 V |
| Stoßstrom (A) | 580 A |
| Stromstärke (A) | 100 A |
| Type | FWD CAL I4 Fast |
| Typische Anwendungsgebiete | freewheeling diode for IGBT |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.001 Gramm |
| Nettogewicht | 0.001 Gramm |