Semikron Danfoss logo

34859921

SKCD 46 C170I4FV1

FWD CAL I4 Fast

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)75 A
Stoßstrom (A)450 A
Spannung1700 V
Chip TechnologieFWD CAL I4 Fast
Featuresmax. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.001 Gramm
Nettogewicht0.001 Gramm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/skcd-46-c170i4fv1-34859921">SKCD 46 C170I4FV1</a>