Semikron Danfoss logo

34750521

SKCD 42 C065I4F auf Frame

FWD CAL I4 Fast

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)100 A
Stoßstrom (A)680 A
Spannung650 V
Chip TechnologieFWD CAL I4 Fast
Featureslow forward voltage drop combined with a low temperature dependenceeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggedness
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.22 Gramm
Nettogewicht0.02 Gramm