34723921
SKCD 31 C 120 I4F auf Frame
FWD CAL I4 Fast
34723921
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Germany |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Stoßstrom (A) | 270 A |
| Spannung | 1200 V |
| Chip Technologie | FWD CAL I4 Fast |
| Features | max. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery |
| Typische Anwendungsgebiete | freewheeling diode for IGBT |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.16 Gramm |
| Nettogewicht | 0.02 Gramm |