34773921
SKCD 28 C 170 I4F auf Frame
FWD CAL I4 Fast
34773921
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Chip Technologie | FWD CAL I4 Fast |
| Eigenschaften | max. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses |
| Herkunftsland | Germany |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1700 V |
| Stoßstrom (A) | 280 A |
| Stromstärke (A) | 40 A |
| Type | FWD CAL I4 Fast |
| Typische Anwendungsgebiete | freewheeling diode for IGBT |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.15 Gramm |
| Nettogewicht | 0.02 Gramm |