Semikron Danfoss logo

34545321

SKCD 24 C 060 I HD auf Frame

FWD CAL High Density

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Chip TechnologieFWD CAL High Density
Eigenschaftenhigh current densityeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggednesscompatible to thick wire bondingcompatible to standard solder processes
HerkunftslandGermany
ProduktstatusIn Production
Spannung600 V
Stoßstrom (A)395 A
Stromstärke (A)75 A
TypeFWD CAL High Density
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.12 Gramm
Nettogewicht0.01 Gramm