Semikron Danfoss logo

34723221

SKCD 16 C 120 I4F auf Frame

FWD CAL I4 Fast

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)25 A
Stoßstrom (A)100 A
Spannung1200 V
Chip TechnologieFWD CAL I4 Fast
Eigenschaftenmax. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.08 Gramm
Nettogewicht0.01 Gramm