Semikron Danfoss logo

34860721

SKCD 120 C170I4FV1R

FWD CAL I4 Fast

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)200 A
Stoßstrom (A)1200 A
Spannung1700 V
Chip TechnologieFWD CAL I4 Fast
Eigenschaftenmax. junction temperature 175 °Clow forward voltage dropsoft reverse recovery behaviorlow switching losses
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.68 Gramm
Nettogewicht0.08 Gramm