Semikron Danfoss logo

34799321

SKCD 120 C120I4FR auf Frame

FWD CAL I4 Fast

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)200 A
Stoßstrom (A)1160 A
Spannung1200 V
Chip TechnologieFWD CAL I4 Fast
Eigenschaftenmax. junction 175 °Cvery low forward voltage droppositive temperature coefficientextreme soft recovery
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.67 Gramm
Nettogewicht0.07 Gramm