Semikron Danfoss logo

34842821

SKCD 10 C065I4FR auf Frame

FWD CAL I4 Fast

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandGermany
Stromstärke (A)30 A
Stoßstrom (A)150 A
Spannung650 V
Chip TechnologieFWD CAL I4 Fast
Eigenschaftenlow forward voltage drop combined with a low temperature dependenceeasy paralleling due to a small forward voltage spreadvery soft recovery behaviorsmall switching losseshigh ruggedness
Typische Anwendungsgebietefreewheeling diode for IGBT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.05 Gramm
Nettogewicht0.01 Gramm