230B1197
SKBZ 28/14
SEMIPONT 1
230B1197
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 28 A |
| Spannung | 1400 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMIPONT |
| Gehäuse | SEMIPONT 1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 63x32x22 |
| Technologie | Bridge |
| Eigenschaften | Sturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Controllable single phase rectifierDC power suppliesDC motor controllersDC motor field controllers |
| Ehemalige Teilenummer | 07191190 |
| Stoßstrom (A) | 280 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.083 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.075 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |