Semikron Danfoss logo

230B1195

SKBZ 28/08

SEMIPONT 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)63x32x22
Ehemalige Teilenummer07191170
EigenschaftenSturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingUL recognized, file no. E 63 532
GehäuseSEMIPONT 1
HerkunftslandBrazil
ProduktlinieSEMIPONT
ProduktstatusIn Production
Spannung800 V
Stoßstrom (A)280 A
Stromstärke (A)28 A
TechnologieBridge
TopologieRectifier
TypeSEMIPONT 1
Typische AnwendungsgebieteControllable single phase rectifierDC power suppliesDC motor controllersDC motor field controllers

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.083 Kilogramm
Nettogewicht0.075 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm