Semikron Danfoss logo

230B1189

SKBH 28/08

SEMIPONT 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)28 A
Spannung800 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPONT
GehäuseSEMIPONT 1
Abmessungen (LxBxH)63x32x22
TechnologieBridge
FeaturesSturdy isolated metal baseplateFast-on terminals with solder tipsSuitable for wave solderingHigh surge current ratingUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteControllable single phase rectifierDC power suppliesDC motor controllersDC motor field controllers
Ehemalige Teilenummer07191060
Stoßstrom (A)280 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.083 Kilogramm
Nettogewicht0.075 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm