Semikron Danfoss logo

230B1886

SKB 72/16

SEMIPONT 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)70 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMIPONT
GehäuseSEMIPONT 3
Abmessungen (LxBxH)72x42x30
TechnologieBridge
EigenschaftenRobust plastic case with screw terminalsLarge, isolated base plateBlocking voltage up to 1800 VHigh surge currentsSingle phase bridge rectifierEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteSingle phase rectifiers for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifiers for DC motor field suppliesBattery charger rectifiers
Ehemalige Teilenummer07913020
Stoßstrom (A)640 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.144 Kilogramm
Nettogewicht0.138 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm