230B1364
SKB 35/16
G 10b
230B1364
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 35 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | Fast-on |
| Gehäuse | G 10b |
| Abmessungen (LxBxH) | 29x29x10 |
| Technologie | Miniature Bridge |
| Eigenschaften | Square plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentsNotch moulded in casing for easy polarity identificationEasy chassis mounting |
| Typische Anwendungsgebiete | Three phase rectifier for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: |
| Ehemalige Teilenummer | 07639580 |
| Stoßstrom (A) | 330 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.019 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.017 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |