Semikron Danfoss logo

230B1318

SKB 35/12

G 10b

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)35 A
Spannung1200 V
TopologieRectifier
ProduktlinieFast-on
GehäuseG 10b
Abmessungen (LxBxH)29x29x10
TechnologieMiniature Bridge
EigenschaftenSquare plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentsNotch moulded in casing for easy polarity identificationEasy chassis mounting
Typische AnwendungsgebieteThree phase rectifier for power suppliesInput rectifiers for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network:
Ehemalige Teilenummer07621210
Stoßstrom (A)330 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.019 Kilogramm
Nettogewicht0.017 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm