230B1286
SKB 25/08
G 10b
230B1286
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 17 A |
| Spannung | 800 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | Fast-on |
| Gehäuse | G 10b |
| Abmessungen (LxBxH) | 29x29x10 |
| Technologie | Miniature Bridge |
| Eigenschaften | Square plastic case with isolated metal base plate and fast-on connectorsBlocking voltage up to 1600 VHigh surge currentEasy chassis mountingUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Rectifier for power suppliesInput rectifier for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: RC: 50 Ω, 0.1 µF (P R = 1 W) |
| Ehemalige Teilenummer | 07238720 |
| Stoßstrom (A) | 320 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.028 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.023 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |