Semikron Danfoss logo

230B1069

SKa 3/20

Leaded

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Diskrete Dioden, Alle Diskreten Bauelemente

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusDiscontinued
HerkunftslandBrazil
Stromstärke (A)3 A
Stoßstrom (A)180 A
Spannung2000 V
Ehemalige Teilenummer03205050
ProduktlinieLeaded
GehäuseLeaded
BauformE34
Abmessungen (LxBxH)D6x9
TechnologieDiodes
Chip TechnologieAvalanche
FeaturesAvalanche type reverse characteristicTransient voltage proof within specified limitsTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material used carries Underwriter Laboratories flammability classification 94V-0
Typische AnwendungsgebieteDC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Series connections for high voltage applications (dust precipitators)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.001 Kilogramm
Nettogewicht0.001 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm