230B1068
SKa 1/17
Leaded
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Diskrete Dioden, Alle Diskreten Bauelemente
230B1068
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | Discontinued |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 1.45 A |
| Stoßstrom (A) | 60 A |
| Spannung | 1700 V |
| Ehemalige Teilenummer | 03205040 |
| Produktlinie | Leaded |
| Gehäuse | Leaded |
| Bauform | E33 |
| Abmessungen (LxBxH) | D4.5x7 |
| Technologie | Diodes |
| Chip Technologie | Avalanche |
| Features | Avalanche type reverse characteristicTransient voltage proof within specified limitsTaped for automatic insertionAvailable with formed leads on requestPlastic material used carries Underwriter Laboratories flammability classification 94V-0 |
| Typische Anwendungsgebiete | DC supply for magnetes or solenoids (brakes, valves etc.)Series connections for high voltage applications (dust precipitators) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.32 Gramm |
| Nettogewicht | 0.48 Gramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |