24920111
SK80TMLI12F4Tp
SEMITOP 3 Press-Fit
24920111
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 80 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | 3-Level |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 Press-Fit |
| Abmessungen (LxBxH) | 31x55x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 Fast (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleLow inductive designPress-Fit contact technologyFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit types1200V Trench IGBT4 Fast (F4)650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL 4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | UPSSolar |
| Ehemalige Teilenummer | 24920111 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.035 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.026 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |