24923610
SK80MLLE120CR03TE1
SEMITOP E1
24923610
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 63x34x12 |
| Chip Technologie | Gen 3 SiC MOSFET (WS) |
| Ehemalige Teilenummer | 24923610 |
| Eigenschaften | Optimized design for superior thermal performanceExtremely low inductance designPress-Fit contact technology1200V Planar Gen3 SiC MOSSimple to drive with +15V gate voltageSiC Schottky diodeNew PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| Gehäuse | SEMITOP E1 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | In Production New |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 77 A |
| Technologie | SiC MOSFET |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Type | SEMITOP E1 |
| Typische Anwendungsgebiete | Solar |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.037 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |