Semikron Danfoss logo

24920170

SK80GD12F4T

SEMITOP 4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)80 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 4
Abmessungen (LxBxH)61x55x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 Fast (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleFully compatible with SEMITOP<sup>®</sup> 1,2,3Improved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 Fast IGBT technologyCAL4F technology FWDIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteInverter
Ehemalige Teilenummer24920170

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogramm
Nettogewicht0.06 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm