24921700
SK75GD12T4ETE2
SEMITOP E2
24921700
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 75 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP E2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 63x57x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Optimized design for superior thermal performancesLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24921700 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.058 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.038 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk75gd12t4ete2-m05-24921700vm05">SK75GD12T4ETE2-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk75gd12t4ete2-m07-24921700vm07">SK75GD12T4ETE2-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk75gd12t4ete2-24921700">SK75GD12T4ETE2</a> |