24920061
SK50MLI07F3D1p
SEMITOP 3 Press-Fit
24920061
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Spannung | 650 V |
| Topologie | 3-Level |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 Press-Fit |
| Abmessungen (LxBxH) | 31x55x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminium oxide substrate650V Fast Trench IGBT technologyCAL4F technology FWDRapid switching clamping diode technologyUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | UPSSolar |
| Ehemalige Teilenummer | 24920061 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.026 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.026 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |