24923410
SK50GD12T7ETE2
SEMITOP E2
24923410
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP E2 |
| Abmessungen (LxBxH) | 63x57x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT T7 |
| Features | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24923410 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.058 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.038 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk50gd12t7ete2-m05-24923410vm05">SK50GD12T7ETE2-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk50gd12t7ete2-m07-24923410vm07">SK50GD12T7ETE2-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk50gd12t7ete2-24923410">SK50GD12T7ETE2</a> |