24919181
SK50GD12T4Tp
SEMITOP 4 Press-Fit
24919181
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 4 Press-Fit |
| Abmessungen (LxBxH) | 61x55x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | One screw mounting moduleSolder free mounting with Press-Fit terminalsFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit typesImproved thermal performances by aluminium oxide substrateTrench4 IGBT technologyCAL4F technology FWDIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Inverter up to 26kVATypical motor power 15kW |
| Ehemalige Teilenummer | 24919181 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.074 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.06 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk50gd12t4tp-m05-24919181vm05">SK50GD12T4Tp-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk50gd12t4tp-24919181">SK50GD12T4Tp</a> |