Semikron Danfoss logo

24921690

SK50GD12T4ETE2

SEMITOP E2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)50 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E2
Abmessungen (LxBxH)63x57x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performancesLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS
Ehemalige Teilenummer24921690

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.058 Kilogramm
Nettogewicht0.038 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/sk50gd12t4ete2-m05-24921690vm05">SK50GD12T4ETE2-M05</a><a href="/products/p/sk50gd12t4ete2-m07-24921690vm07">SK50GD12T4ETE2-M07</a><a href="/products/p/sk50gd12t4ete2-24921690">SK50GD12T4ETE2</a>