24920890
SK50GD07E3ETE1
SEMITOP E1
24920890
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Spannung | 650 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP E1 |
| Abmessungen (LxBxH) | 63x34x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24920890 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.037 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk50gd07e3ete1-m05-24920890vm05">SK50GD07E3ETE1-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk50gd07e3ete1-m07-24920890vm07">SK50GD07E3ETE1-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk50gd07e3ete1-24920890">SK50GD07E3ETE1</a> |