Semikron Danfoss logo

24921130VM07

SK50DGDL066ETE2-M07

SEMITOP E2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)63x57x12
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology600V Trench IGBT3 (066)Robust and soft switching CAL HD diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
GehäuseSEMITOP E2
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusSample Status
Spannung600 V
Stromstärke (A)50 A
TechnologieIGBT
TopologieCIB
TypeSEMITOP E2
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.055 Kilogramm
Nettogewicht0.035 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm