Semikron Danfoss logo

24921130

SK50DGDL066ETE2

SEMITOP E2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusSample Status
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)50 A
Spannung600 V
TopologieCIB
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E2
Abmessungen (LxBxH)63x57x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology600V Trench IGBT3 (066)Robust and soft switching CAL HD diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters
Ehemalige Teilenummer24921130

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.058 Kilogramm
Nettogewicht0.038 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk50dgdl066ete2-m05-24921130vm05">SK50DGDL066ETE2-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk50dgdl066ete2-m07-24921130vm07">SK50DGDL066ETE2-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk50dgdl066ete2-24921130">SK50DGDL066ETE2</a>