24923310
SK50DGD12T7ETE2s
SEMITOP E2 Solder
24923310
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 50 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | CI |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP E2 Solder |
| Abmessungen (LxBxH) | 63x57x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT T7 |
| Features | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designSolder contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor drivesAir conditioningAuxiliary Inverters |
| Ehemalige Teilenummer | 24923310 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.058 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.038 Kilogramm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk50dgd12t7ete2s-24923310">SK50DGD12T7ETE2s</a> |