Semikron Danfoss logo

24921841

SK45WT12p

SEMITOP 2 Press-Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)47 A
Spannung1200 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 2 Press-Fit
Abmessungen (LxBxH)28x40.5x12
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1200V reverse voltageUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteSoft startersLight control (studios, theaters…)Temperature control
Ehemalige Teilenummer24921841
Stoßstrom (A)380 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.036 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm