24919791
SK45MAHT12SCp
SEMITOP 3 Press-Fit
24919791
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 32 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 Press-Fit |
| Abmessungen (LxBxH) | 31x55x12 |
| Technologie | SiC MOSFET |
| Chip Technologie | Gen 2 SiC MOSFET (RM) |
| Eigenschaften | One screw mounting moduleFully compatible with other SEMITOP<sup>® </sup>Press-Fit typesImproved thermal performance by aluminum oxide substrateThree phase inverter topology with split outputUltra Low inductance designSiC 1200V Planar MOSFETSiC 1200V Schottky FWDExtremely fast switchingUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Solar inverterUPSPower Supply |
| Ehemalige Teilenummer | 24919791 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.035 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.026 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk45maht12scp-m01-24919791vm01">SK45MAHT12SCp-M01</a><a href="/de-de/products/p/sk45maht12scp-m05-24919791vm05">SK45MAHT12SCp-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk45maht12scp-24919791">SK45MAHT12SCp</a> |