Semikron Danfoss logo

24922670

SK40MD120CR03ETE1

SEMITOP E1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)51 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E1
Abmessungen (LxBxH)63x34x12
TechnologieSiC MOSFET
Chip TechnologieGen 3 SiC MOSFET (WS)
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceLow inductance designPress-Fit contact technology1200V Planar Gen3 SiC MOSSimple to drive with +15V gate voltageIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteSwitched Mode Power SuppliesEnergy Storage SystemsElectric Vehicle chargingUPSMotor Drives
Ehemalige Teilenummer24922670

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.037 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/sk40md120cr03ete1-m05-24922670vm05">SK40MD120CR03ETE1-M05</a><a href="/products/p/sk40md120cr03ete1-m07-24922670vm07">SK40MD120CR03ETE1-M07</a><a href="/products/p/sk40md120cr03ete1-24922670">SK40MD120CR03ETE1</a>