24922080
SK30GD07E3ETE1
SEMITOP E1
24922080
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 63x34x12 |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Ehemalige Teilenummer | 24922080 |
| Eigenschaften | Optimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology650V Trench IGBT3 (E3)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532 |
| Gehäuse | SEMITOP E1 |
| Herkunftsland | Italy |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 650 V |
| Stromstärke (A) | 30 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Sixpack |
| Type | SEMITOP E1 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.037 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |