24919911
SK30GD066ETp
SEMITOP 3 Press-Fit
24919911
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 30 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 Press-Fit |
| Abmessungen (LxBxH) | 31x55x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleLow inductive designPress-Fit contact technologyFully compatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit types600V Trench IGBT3 technologyRobust and soft switching CAL HD diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24919911 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.035 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.026 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |