Semikron Danfoss logo

24923430

SK30DMD120RM04ETE2

SEMITOP E2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)29 A
Spannung1200 V
TopologieCI
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E2
Abmessungen (LxBxH)63x57x12
TechnologieSiC MOSFET
Chip TechnologieGen 4 SiC MOSFET (RM)
FeaturesOptimized design for superior thermal performanceLow inductance designPress-Fit contact technology1200V Trench Gen4 SiC MOSFETPEP rectifier diode technology for enhanced power and environmental robustnessIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesServo drivesHVACAir conditioningHeat pumpsAuxiliary convertersUPS
Ehemalige Teilenummer24923430

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.058 Kilogramm
Nettogewicht0.038 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk30dmd120rm04ete2-m07-24923430vm07">SK30DMD120RM04ETE2-M07</a><a href="/de-de/products/p/sk30dmd120rm04ete2-24923430">SK30DMD120RM04ETE2</a>