Semikron Danfoss logo

24920970

SK280MB10

SEMITOP 3

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)280 A
Spannung100 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3
Abmessungen (LxBxH)55x31x12
TechnologieMOSFET
Chip TechnologieOptiMOS
FeaturesOne screw mounting moduleLow inductive designHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)100V Trench MOS technologyUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteSwitched Mode Power Supplies
Ehemalige Teilenummer24920970

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.039 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm