Semikron Danfoss logo

24920211

SK25UT16p

SEMITOP 3 Press-Fit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)29 A
Spannung1600 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP 3 Press-Fit
Abmessungen (LxBxH)31x55x12
TechnologieThyristor / Diode
EigenschaftenCompact DesignOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipUp to 1600V reverse voltageUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteSoft starterLight control (studios, theater)Temperature control
Ehemalige Teilenummer24920211
Stoßstrom (A)280 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.038 Kilogramm
Nettogewicht0.029 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/products/p/sk25ut16p-m01-24920211vm01">SK25UT16p-M01</a><a href="/products/p/sk25ut16p-24920211">SK25UT16p</a>