Semikron Danfoss logo

24922250VM05

SK25GD12T7ETE1-M05

SEMITOP E1, HPTP

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)63x34x12
Chip TechnologieIGBT T7
EigenschaftenOptimized design for superior thermal performanceLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Generation 7 IGBT (T7)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
GehäuseSEMITOP E1
HerkunftslandItaly
ProduktlinieSEMITOP
ProduktstatusIn Production New
Spannung1200 V
Stromstärke (A)25 A
TechnologieIGBT
TopologieSixpack
TypeSEMITOP E1
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS
VarianteHPTP

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.022 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm