24919631
SK25GD12T4ETp
SEMITOP 3 Press-Fit
24919631
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMITOP |
| Gehäuse | SEMITOP 3 Press-Fit |
| Abmessungen (LxBxH) | 31x55x12 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleOptimized design for superior thermal performancesLow inductive designCompatible with other SEMITOP<sup>®</sup> Press-Fit types1200V Trench IGBT (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized, file no. E 63 532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor DrivesServo DrivesAir ConditioningAuxiliary InvertersUPS |
| Ehemalige Teilenummer | 24919631 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.035 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.026 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/sk25gd12t4etp-m05-24919631vm05">SK25GD12T4ETp-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk25gd12t4etp-24919631">SK25GD12T4ETp</a> |