Semikron Danfoss logo

24921440

SK25GD12T4ETE1

SEMITOP E1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandItaly
Stromstärke (A)25 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMITOP
GehäuseSEMITOP E1
Abmessungen (LxBxH)63x34x12
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesOptimized design for superior thermal performancesLow inductive designPress-Fit contact technology1200V Trench IGBT4 (T4)Robust and soft switching CAL4F diode technologyIntegrated NTC temperature sensorUL recognized file no. E 63 532
Typische AnwendungsgebieteMotor drivesServo drivesAir conditioningAuxiliary InvertersUPS
Ehemalige Teilenummer24921440

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.037 Kilogramm
Nettogewicht0.022 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/sk25gd12t4ete1-m05-24921440vm05">SK25GD12T4ETE1-M05</a><a href="/de-de/products/p/sk25gd12t4ete1-24921440">SK25GD12T4ETE1</a>